text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® 丸底フラスコ 2000mL

Product Number4280-2L

Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。
E-mail


長いネックの丸底フラスコです。No.8のゴムストッパーが適合します。ガラスコード7740を使用して製造しています。壁厚は耐熱性と衝撃に対する機械的強度のバランスを最大にするために細かく制御されて作られています。優れた化学薬品耐性によりコンタミネーションの無い結果と、過酷な条件下での耐久性を実現します。PYREX製フラスコの通常の推奨使用温度は230℃です。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥226,710 per case

Server Error Page | Life Sciences EU Other Business Site | Corning
text.skipToContent text.skipToNavigation

We're sorry that the page you requested cannot be displayed right now.

We're experiencing some technical difficulties with our site and are working to get it back up and running quickly.
Thank you for your patience while we resolve this issue. Please check back with us soon.

Reference token: 38887d78-f6fb-4774-b6e7-7ab1c0cb35a0

Details
Product Number   4280-2L
パック入数   1 / パック  
ケース入数   18 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   2000 mL  
フラスコ形状   丸底  
トップスタイル   Tooled mouth  
ネック形状   ロング  
ストッパースタイル   ストッパーなし  
特長   リユーザブル  
ゴムストッパーNo.   8  
高さ   308 mm (approx.)  
外径   166 mm (approx.)  
フラスコスタイル   ボイリング  
Specifications Documents