Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
PYREX® 丸底フラスコ 5000 mL
Product Number4280-5L
5 L PYREX®丸底フラスコのロングネック開口部には、11番のゴムストッパーを取り付けることができます。コード7740ホウケイ酸ガラスから作られています。厚みは、耐熱衝撃性と機械的強度の最適なバランスを実現しています。高い耐薬品性により、溶液の汚染を防止し、最も厳しい実験条件下でも耐久性に優れています。PYREX®煮沸フラスコの通常使用時の限界温度は230℃です。
¥133,980 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 4280-5L |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 6 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| 容量 | 5000 mL |
| フラスコ形状 | 丸底 |
| トップスタイル | Tooled mouth |
| ネック形状 | ロング |
| ストッパースタイル | ストッパーなし |
| 特長 | リユーザブル |
| ゴムストッパーNo. | 11 |
| 高さ | 380 mm (approx.) |
| 外径 | 221 mm (approx.) |
| フラスコスタイル | ボイリング |
Specifications Documents