text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® 共通摺合わせ梨型フラスコ 250 mL

Product Number4318-250

E-mail
250 mL PYREX®梨型フラスコには、雌型24/40スタンダードテーパージョイントが付いており、コード7740ホウケイ酸ガラスから作られています。厚みは、耐熱衝撃性と機械的強度の最適なバランスを実現しています。高い耐薬品性により、溶液の汚染を防止し、最も厳しい実験条件下でも耐久性に優れています。PYREX®煮沸フラスコの通常使用時の限界温度は230℃です。
Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥9,540 per case

Server Error Page | Life Sciences Europe Business Site | Corning
text.skipToContent text.skipToNavigation

We're sorry that the page you requested cannot be displayed right now.

We're experiencing some technical difficulties with our site and are working to get it back up and running quickly.
Thank you for your patience while we resolve this issue. Please check back with us soon.

Reference token: 7e7022ad-422f-4e98-967e-67e480df4b52

Details
Product Number   4318-250
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   250 mL  
フラスコ形状   なし型  
トップスタイル   共通テーパージョイント  
ネック形状   ショート  
ストッパースタイル   ストッパーなし  
特長   リユーザブル  
標準テーパージョイント   24/40  
高さ   152 mm (approx.)  
外径   83 mm (approx.)  
フラスコスタイル   ボイリング  
Specifications Documents