text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® ケルダールフラスコ 100mL

Product Number5420-100

E-mail
一般的な実験室の試験法の中でも、窒素量を測定するケルダール法は、沸騰フラスコを熱的・化学的に最も酷使します。ケルダールフラスコは、加工仕上げのネックにより機械的強度を大きく高め、ゴムストッパー(No.2)を均一に取り付けられるよう、専用に作られています。肉厚は、熱衝撃と耐薬品性との最適なバランスが得られるよう調整されています。ASTM E-258の手順に使用することもできます。使用時はフラスコの底が熱源に接触しないよう注意してください。参考規格 ASTM E-1377。
Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥53,760 per case

Details
Product Number   5420-100
パック入数   6 / パック  
ケース入数   24 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   100 mL  
フラスコ形状   丸底  
トップスタイル   ネジ付き  
ネック形状   ロング  
ストッパースタイル   ストッパーなし  
特長   リユーザブル  
ゴムストッパーNo.   2  
高さ   210 mm (approx.)  
外径   55 mm (approx.)  
フラスコスタイル   ケルダール  
Specifications Documents