一般的な実験室の試験法の中でも、窒素量を測定するケルダール法は、沸騰フラスコを熱的・化学的に最も酷使します。ケルダールフラスコは、加工仕上げのネックにより機械的強度を高め、ストッパーを均一に取り付けられるよう、専用に作られています。厚みは、熱衝撃と耐薬品性との最適なバランスが得られるよう調整されています。ASTM E-258 の手順に使用することもできます。使用時はフラスコの底が熱源に接触しないよう注意してくだい。
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
一般的な実験室の試験法の中でも、窒素量を測定するケルダール法は、沸騰フラスコを熱的・化学的に最も酷使します。ケルダールフラスコは、加工仕上げのネックにより機械的強度を高め、ストッパーを均一に取り付けられるよう、専用に作られています。厚みは、熱衝撃と耐薬品性との最適なバランスが得られるよう調整されています。ASTM E-258 の手順に使用することもできます。使用時はフラスコの底が熱源に接触しないよう注意してくだい。
| Product Number | Product Name | パック入数 | ケース入数 | ブランド | Price | Unit Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5420-100 | PYREX® ケルダールフラスコ 100mL | 6 / パック | 24 / ケース | PYREX® | ¥53,760 | per case | |
| 5420-300 | PYREX® ケルダールフラスコ 300mL | 6 / パック | 24 / ケース | PYREX® | ¥67,080 | per case | |
| 5420-500 | PYREX® ケルダールフラスコ 500mL | 6 / パック | 24 / ケース | PYREX® | ¥80,760 | per case | |
| 5420-800 | PYREX® ケルダールフラスコ 800mL | 6 / パック | 18 / ケース | PYREX® | ¥163,710 | per case |