Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
PYREX® 共通摺合わせ丸底フラスコ 5L
Product Number4320-5L
5 L PYREX®丸底フラスコには、雌型45/50スタンダードテーパージョイントが付いており、ネックは短めです。コード7740ホウケイ酸ガラスから作られています。厚みは、耐熱衝撃性と機械的強度の最適なバランスを実現しています。高い耐薬品性により、溶液の汚染を防止し、最も厳しい実験条件下でも耐久性に優れています。PYREX®煮沸フラスコの通常使用時の限界温度は230℃です。
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥140,260 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 4320-5L |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 4 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| 容量 | 5000 mL |
| フラスコ形状 | 丸底 |
| トップスタイル | 共通テーパージョイント |
| ネック形状 | ショート |
| ストッパースタイル | ストッパーなし |
| 特長 | リユーザブル |
| 標準テーパージョイント | 45/50 |
| 高さ | 300 mm (approx.) |
| 外径 | 221 mm (approx.) |
| フラスコスタイル | ボイリング |
Specifications Documents