PYREX® 共通摺合わせ三口フラスコ(アングルタイプ) 1L
Product Number4965-1L
1 L PYREX® 三口フラスコには、同じ高さの2つのアングルサイドネック(24/40スタンダードテーパー雌型ジョイント付き)と1つの大きな垂直センターネック(34/45スタンダードテーパージョイント付き)があります。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥101,600 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 4965-1L |
パック入数 | 1 / パック |
ケース入数 | 4 / ケース |
ブランド | PYREX® |
容量 | 1000 mL |
フラスコ形状 | マルチネック |
トップスタイル | 共通テーパージョイント |
ネック形状 | アングル |
ストッパースタイル | ストッパーなし |
特長 | リユーザブル |
標準テーパーセンターネック | 34/45 |
高さ | 190 mm (approx.) |
外径 | 130 mm (approx.) |
フラスコスタイル | 蒸留 |
Specifications Documents