PYREX® JIS メスフラスコ(茶、ClassA)100mL
Product Number55640JIS-100
JIS R3505 クラスA規格の精度です。ストッパーは平栓の形状です。透明なメスフラスコの外表面を茶色に着色し ていますので、中の溶液が着色液の成分に触れることはありません。
¥4,710 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 55640JIS-100 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 1 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| 容量 | 100 mL |
| トップスタイル | 共通テーパーストッパー |
| ネック形状 | ロング |
| ストッパースタイル | ホローガラス |
| 精度クラス | JIS クラス A |
| 公差 | 0.1 mL |
| 標準テーパーストッパーナンバー | 13 |
| 高さ | 180 mm (approx.) |
| 外径 | 60 mm (approx.) |
| フラスコスタイル | 測定 |
Specifications Documents