text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® JIS メスフラスコ(茶、ClassA)20mL

Product Number55640JIS-20

E-mail
JIS R3505 クラスA規格の精度です。ストッパーは平栓の形状です。透明なメスフラスコの外表面を茶色に着色し ていますので、中の溶液が着色液の成分に触れることはありません。

¥4,030 per case

Details
Product Number   55640JIS-20
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   20 mL  
トップスタイル   共通テーパーストッパー  
ネック形状   ロング  
ストッパースタイル   ホローガラス  
精度クラス   JIS クラス A  
公差   0.04 mL  
標準テーパーストッパーナンバー   9  
高さ   110 mm (approx.)  
外径   35 mm (approx.)  
フラスコスタイル   測定  
Specifications Documents