PYREX® JIS メスフラスコ(ClassA)20mL
Product Number5640JIS-20

JIS R3505 クラスA規格の精度です。全量線と容量の表記はシルバーステインで、ストッパーは平栓の形状です。
¥2,340 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 5640JIS-20 |
パック入数 | 1 / パック |
ケース入数 | 1 / ケース |
ブランド | PYREX® |
容量 | 20 mL |
トップスタイル | 共通テーパーストッパー |
ネック形状 | ロング |
ストッパースタイル | ホローガラス |
精度クラス | JIS クラス A |
公差 | 0.04 mL |
標準テーパーストッパーナンバー | 9 |
高さ | 110 mm (approx.) |
外径 | 35 mm (approx.) |
フラスコスタイル | 測定 |
Specifications Documents