text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® JIS メスフラスコ(ClassA)200mL

Product Number5640JIS-200

E-mail

(This is the suggested replacement for 5640J-200.)


JIS R3505 クラスA規格の精度です。全量線と容量の表記はシルバーステインで、ストッパーは平栓の形状です。

¥3,300 per case

Server Error Page | Life Sciences Latin America Business Site | Corning
text.skipToContent text.skipToNavigation

We're sorry that the page you requested cannot be displayed right now.

We're experiencing some technical difficulties with our site and are working to get it back up and running quickly.
Thank you for your patience while we resolve this issue. Please check back with us soon.

Reference token: f903b94a-54fc-4a62-8f90-f968d573f995

Details
Product Number   5640JIS-200
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   200 mL  
トップスタイル   共通テーパーストッパー  
ネック形状   ロング  
ストッパースタイル   ホローガラス  
精度クラス   JIS クラス A  
公差   0.15 mL  
標準テーパーストッパーナンバー   16  
高さ   220 mm (approx.)  
外径   75 mm (approx.)  
フラスコスタイル   測定  
Specifications Documents