text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® メスフラスコ(茶、Class A,保証付) 100 mL

Product Number55680-100

E-mail

100 mL PYREX®メスフラスコは、光活性の低い着色ガラスにより光線に敏感な材料を保護します。保護色はフラスコにとって重要な機能を果たしており、PYREX試験器具の機械的強度、化学的安定性および耐熱性を保持しています。目盛線は鮮明で耐久性のある大きな白いブロック体で、読みやすくなっています。Class Aメスフラスコは、ASTM E-542およびE-288に準拠するClass A公差でキャリブレーションされています。 フラスコには、便利な№ 13スタンダードテーパーの光活性の低いガラスストッパーが付属しています。
ISO/IEC 17025認定検査所で検査されキャリブレーションされています。


Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥4,490 per case

Server Error Page | Life Sciences Switzerland Business Site | Corning
text.skipToContent text.skipToNavigation

We're sorry that the page you requested cannot be displayed right now.

We're experiencing some technical difficulties with our site and are working to get it back up and running quickly.
Thank you for your patience while we resolve this issue. Please check back with us soon.

Reference token: b924aac4-f0a1-4a22-b18f-f6f42f59c5ac

Details
Product Number   55680-100
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   100 mL  
フラスコ形状   平底  
トップスタイル   共通テーパーストッパー  
ネック形状   ロング  
ストッパースタイル   ホローガラス  
精度クラス   シリアル番号付き/Class A保証  
特長   リユーザブル  
公差   0.08 mL  
標準テーパーストッパーナンバー   13  
高さ   182 mm (approx.)  
外径   60 mm (approx.)  
フラスコスタイル   体積計  
フラスコ特長   Low actinic  
Specifications Documents