text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® メスフラスコ(茶) 25mL

Product Number55640-25

Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More
E-mail

(This is the suggested replacement for 55635-25.)



光活性の低い着色ガラスにより光線に敏感な材料を保護します。保護色はフラスコにとって重要な機能を果たしており、PYREX®試験器具の機械的強度、化学的安定性および耐熱性を保持しています。型吹きで成形されたフラスコ本体には、ガラスストッパーがはめられるよう肉厚に加工されたチューブ状のネックが封着されることで、強度を大きく高めています。No.9の共通テーパーストッパーが適合します。型吹きで成形されたフラスコ本体には、ガラスストッパーがはめられるよう肉厚に加工されたチューブ状のネックが封着されることで、強度を大きく高めています。No.9の共通テーパーストッパーが適合します。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


Details
Product Number   55640-25
パック入数   6 / パック  
ケース入数   12 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   25 mL  
フラスコ形状   平底  
トップスタイル   共通テーパーストッパー  
ネック形状   ロング  
ストッパースタイル   ホローガラス  
精度クラス   クラスA  
特長   リユーザブル  
公差   0.03 mL  
標準テーパーストッパーナンバー   9  
高さ   121 mm (approx.)  
外径   40 mm (approx.)  
フラスコスタイル   体積計  
フラスコ特長   Low actinic  
Specifications Documents