![](https://test-portal.corning.com/cornservice/sessionRefresh.png)
PYREX® 分溜フラスコ 125mL
Product Number4620-125
![](https://www.corning.com/media/worldwide/global/images/leaf.png/jcr:content/renditions/original)
![PYREX® 分溜フラスコ 125mL](https://www.corning.com/catalog/cls/products/p/pyrexFlaskDistilling/images/pyrexFlaskDistilling_A.jpg/_jcr_content/renditions/product.zoom.1200.jpg)
(This is the suggested replacement for 4620-50.)
125mL以外の全サイズのサイドアームは、ネックの頂部から約77mm下に、75°に傾いて付いています。76mm浸漬用にキャリブレーションされた温度計の使用が可能です。125mLフラスコのサイドアームは、フラスコの底から約137 mmの位置にあり、ASTM E-1405 の要求事項を満たし、ASTM試験法D-86、D-233 およびD-447 に使用できます。微量化学分析に適しています。フラスコはNo.2のゴムストッパーが適合します。
![](https://www.corning.com/media/worldwide/global/images/leaf.png/jcr:content/renditions/original)
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥138,000 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 4620-125 |
パック入数 | 6 / パック |
ケース入数 | 24 / ケース |
ブランド | PYREX® |
容量 | 125 mL |
フラスコ形状 | 丸底 |
トップスタイル | リム付き |
ネック形状 | ロング |
ストッパースタイル | ストッパーなし |
特長 | リユーザブル |
ゴムストッパーNo. | 2 |
高さ | 214 mm (approx.) |
外径 | 69 mm (approx.) |
サイドアーム長 | 100 mm (approx.) |
サイドアーム外径 | 7 mm (approx.) |
フラスコスタイル | 蒸留 |
Specifications Documents