Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
PYREX® 分溜フラスコ 250mL
Product Number4620-250
125mL以外の全サイズのサイドアームは、ネックの頂部から約77mm下に、75°に傾いて付いています。76mm浸漬用にキャリブレーションされた温度計の使用が可能です。125mLフラスコのサイドアームは、フラスコの底から約137 mmの位置にあり、ASTM E-1405 の要求事項を満たし、ASTM試験法D-86、D-233 およびD-447 に使用できます。微量化学分析に適しています。フラスコはNo.3のゴムストッパーが適合します。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥124,080 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 4620-250 |
| パック入数 | 4 / パック |
| ケース入数 | 24 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| 容量 | 250 mL |
| フラスコ形状 | 丸底 |
| トップスタイル | リム付き |
| ネック形状 | ロング |
| ストッパースタイル | ストッパーなし |
| 特長 | リユーザブル |
| ゴムストッパーNo. | 3 |
| 高さ | 250 mm (approx.) |
| 外径 | 86 mm (approx.) |
| サイドアーム長 | 130 mm (approx.) |
| サイドアーム外径 | 9 mm (approx.) |
| フラスコスタイル | 蒸留 |
Specifications Documents