text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® 平底フラスコ 250mL

Product Number4060-250

Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。
E-mail


長いネックの平底フラスコです。No.5のゴムストッパーが適合します。ガラスコード7740を使用して製造しています。壁厚は耐熱性と衝撃に対する機械的強度のバランスを最大にするために細かく制御されて作られています。優れた化学薬品耐性によりコンタミネーションの無い結果と、過酷な条件下での耐久性を実現します。PYREX製フラスコの通常の推奨使用温度は230℃です。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥29,760 per case

Details
Product Number   4060-250
パック入数   6 / パック  
ケース入数   24 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   250 mL  
フラスコ形状   平底  
トップスタイル   Tooled mouth  
ネック形状   ロング  
ストッパースタイル   ストッパーなし  
特長   リユーザブル  
ゴムストッパーNo.   5  
高さ   134 mm (approx.)  
外径   82 mm (approx.)  
フラスコスタイル   ボイリング  
Specifications Documents