PYREX® 丸底フラスコ 1000 mL
Product Number4280-1L

1 L PYREX®丸底フラスコのロングネック開口部には、8番のゴムストッパーを取り付けることができます。コード7740ホウケイ酸ガラスから作られています。厚みは、耐熱衝撃性と機械的強度の最適なバランスを実現しています。高い耐薬品性により、溶液の汚染を防止し、最も厳しい実験条件下でも耐久性に優れています。PYREX®煮沸フラスコの通常使用時の限界温度は230℃です。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥47,040 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 4280-1L |
パック入数 | 6 / パック |
ケース入数 | 12 / ケース |
ブランド | PYREX® |
容量 | 1000 mL |
フラスコ形状 | 丸底 |
トップスタイル | Tooled mouth |
ネック形状 | ロング |
ストッパースタイル | ストッパーなし |
特長 | リユーザブル |
ゴムストッパーNo. | 8 |
高さ | 241 mm (approx.) |
外径 | 130 mm (approx.) |
フラスコスタイル | ボイリング |
Specifications Documents