PYREX® 共通摺合わせ梨型フラスコ 10mL
Product Number4315-10

Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More

14/20雌型ジョイント付きです。ガラスコード7740を使用して製造しています。壁厚は耐熱性と衝撃に対する機械的強度のバランスを最大にするために細かく制御されて作られています。優れた化学薬品耐性によりコンタミネーションの無い結果と、過酷な条件下での耐久性を実現します。PYREX製フラスコの通常の推奨使用温度は230℃です。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 4315-10 |
パック入数 | 2 / パック |
ケース入数 | 12 / ケース |
ブランド | PYREX® |
容量 | 10 mL |
フラスコ形状 | なし型 |
トップスタイル | 共通テーパージョイント |
ネック形状 | ショート |
ストッパースタイル | ストッパーなし |
特長 | リユーザブル |
標準テーパージョイント | 14/20 |
高さ | 58 mm (approx.) |
外径 | 31 mm (approx.) |
フラスコスタイル | ボイリング |
Specifications Documents
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.33219036
- Quality Certificate - Lot No.05919001
- Quality Certificate - Lot No.30418001
- Quality Certificate - Lot No.29818625
- Quality Certificate - Lot No.27018292
- Quality Certificate - Lot No.27217451
- Quality Certificate - Lot No.32116001
- Quality Certificate - Lot No.26514001
- Quality Certificate - Lot No.09414001
- Quality Certificate - Lot No.10013001
- Quality Certificate - Lot No.26512001
- Quality Certificate - Lot No.28109003
- Quality Certificate - Lot No.Generic
- Quality Certificate - Lot No.26506002
- Quality Certificate - Lot No.25506001