text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® 共通摺合わせ梨型フラスコ 100 mL

Product Number4315-100

E-mail
100 mL PYREX® 梨型フラスコには、雌型14/20スタンダードテーパージョイントが付いており、コード7740ホウケイ酸ガラスから作られています。厚みは、耐熱衝撃性と機械的強度の最適なバランスを実現しています。高い耐薬品性により、溶液の汚染を防止し、最も厳しい実験条件下でも耐久性に優れています。PYREX®煮沸フラスコの通常使用時の限界温度は230℃です。
Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥7,980 per case

Details
Product Number   4315-100
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   100 mL  
フラスコ形状   なし型  
トップスタイル   共通テーパージョイント  
ネック形状   ショート  
ストッパースタイル   ストッパーなし  
特長   リユーザブル  
標準テーパージョイント   14/20  
高さ   115 mm (approx.)  
外径   60 mm (approx.)  
フラスコスタイル   ボイリング  
Specifications Documents