PYREX® ケルダールフラスコ 500mL
Product Number5420-500


一般的な実験室の試験法の中でも、窒素量を測定するケルダール法は、沸騰フラスコを熱的・化学的に最も酷使します。ケルダールフラスコは、加工仕上げのネックにより機械的強度を大きく高め、ゴムストッパー(No.6)を均一に取り付けられるよう、専用に作られています。肉厚は、熱衝撃と耐薬品性との最適なバランスが得られるよう調整されています。ASTM E-258の手順に使用することもできます。使用時はフラスコの底が熱源に接触しないよう注意してください。参考規格 ASTM E-1377。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥80,760 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 5420-500 |
パック入数 | 6 / パック |
ケース入数 | 24 / ケース |
ブランド | PYREX® |
容量 | 500 mL |
フラスコ形状 | 丸底 |
トップスタイル | Tooled mouth |
ネック形状 | ロング |
ストッパースタイル | ストッパーなし |
特長 | リユーザブル |
ゴムストッパーNo. | 6 |
高さ | 324 mm (approx.) |
外径 | 101 mm (approx.) |
フラスコスタイル | ケルダール |
Specifications Documents