text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® 共通摺合わせ丸底フラスコ (短首) 100mL

Product Number4320-100

E-mail

This is the suggested replacement for 70320-100.


短いネックの24/40雌型ジョイント付きです。ガラスコード7740を使用して製造しています。壁厚は耐熱性と衝撃に対する機械的強度のバランスを最大にするために細かく制御されて作られています。優れた化学薬品耐性によりコンタミネーションの無い結果と、過酷な条件下での耐久性を実現します。PYREX製フラスコの通常の推奨使用温度は230℃です。
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥43,740 per case

Server Error Page | Life Sciences France Business Site | Corning
text.skipToContent text.skipToNavigation

We're sorry that the page you requested cannot be displayed right now.

We're experiencing some technical difficulties with our site and are working to get it back up and running quickly.
Thank you for your patience while we resolve this issue. Please check back with us soon.

Reference token: 04d5d47b-9aa3-4eb1-8336-078f4c302ed3

Details
Product Number   4320-100
パック入数   2 / パック  
ケース入数   12 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   100 mL  
フラスコ形状   丸底  
トップスタイル   共通テーパージョイント  
ネック形状   ショート  
ストッパースタイル   ストッパーなし  
特長   リユーザブル  
標準テーパージョイント   24/40  
高さ   120 mm (approx.)  
外径   65 mm (approx.)  
フラスコスタイル   ボイリング  
Specifications Documents