text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® JIS メスフラスコ(茶、ClassA)200mL

Product Number55640JIS-200

E-mail
JIS R3505 クラスA規格の精度です。ストッパーは平栓の形状です。透明なメスフラスコの外表面を茶色に着色し ていますので、中の溶液が着色液の成分に触れることはありません。

¥6,490 per case

Server Error Page | Life Sciences Latin America Business Site | Corning
text.skipToContent text.skipToNavigation

We're sorry that the page you requested cannot be displayed right now.

We're experiencing some technical difficulties with our site and are working to get it back up and running quickly.
Thank you for your patience while we resolve this issue. Please check back with us soon.

Reference token: b2f1783c-bbc6-47e3-a1f6-7fb6e5ed4c4c

Details
Product Number   55640JIS-200
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   200 mL  
トップスタイル   共通テーパーストッパー  
ネック形状   ロング  
ストッパースタイル   ホローガラス  
精度クラス   JIS クラス A  
公差   0.15 mL  
標準テーパーストッパーナンバー   16  
高さ   220 mm (approx.)  
外径   75.5 mm (approx.)  
フラスコスタイル   測定  
Specifications Documents