text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® JIS メスフラスコ(Class A) 3L

Product Number5640JIS-3L

E-mail

JIS R3505 クラスA規格の精度です。全量線と容量の表記はシルバーステインで、ストッパーは平栓の形状です。



¥27,730 per case

Details
Product Number   5640JIS-3L
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   3000 mL  
トップスタイル   共通テーパーストッパー  
ネック形状   ロング  
ストッパースタイル   ホローガラス  
精度クラス   JIS クラス A  
公差   2 mL  
標準テーパーストッパーナンバー   29  
外径   180 mm (approx.)  
フラスコスタイル   測定  
Specifications Documents