text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® ビューレット、Class A, PTFEストップコック付 100mL

Product Number2103-100

E-mail
ビューレットの容量の公差はASTM E-287 に準拠しており、ASTM E-542に従いキャリブレーションされています。正確なチューブ内径から丹念に先端が成形され、適切な排出量を保証しています。このビューレットには、色付きのマーキング、はっきりとした細線と大きくて読みやすい数字が付されています。ストップコックの円筒部はマイクロ・フィニッシュ加工でなめらかにされ、漏れにくさを保証します。各ビューレットに防塵カバーが付属します。全サイズとも、内腔2mmのストップコックプラグ付きです。
Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥25,300 per case

Details
Product Number   2103-100
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / ケース  
ブランド   PYREX®  
ビュレットの特長   クラスA  
容量   100 mL  
目盛りの間隔   0.2 mL  
高さ   752 mm (approx.)  
外径   18 mm (approx.)  
ストップコック口径No.   2  
ストップコックスタイル   ストレートボア PTFE  
公差   0.1 mL  
Specifications Documents