PYREX® ビューレット、Class A, PTFEストップコック付 50mL
Product Number2103-50
ビューレットの容量の公差はASTM E-287 に準拠しており、ASTM E-542に従いキャリブレーションされています。正確なチューブ内径から丹念に先端が成形され、適切な排出量を保証しています。このビューレットには、色付きのマーキング、はっきりとした細線と大きくて読みやすい数字が付されています。ストップコックの円筒部はマイクロ・フィニッシュ加工でなめらかにされ、漏れにくさを保証します。各ビューレットに防塵カバーが付属します。全サイズとも、内腔2mmのストップコックプラグ付きです。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥17,800 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 2103-50 |
パック入数 | 1 / パック |
ケース入数 | 6 / ケース |
ブランド | PYREX® |
ビュレットの特長 | クラスA |
容量 | 50 mL |
目盛りの間隔 | 0.1 mL |
高さ | 750 mm (approx.) |
外径 | 14 mm (approx.) |
ストップコック口径No. | 2 |
ストップコックスタイル | ストレートボア PTFE |
公差 | 0.05 mL |
Specifications Documents