PYREX® エコノミー ビューレット PTFEコック付 25mL
Product Number2116-25
丈夫で耐久性のあるこのビューレットは、上部・底部に加工を施し、白いエナメルの目盛を付しています。チップを研磨したPTFE 製のストップコック(スクリューネジによるロック式)は、カタログ番号2116 の既存のビューレット本体と互換性があります。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥67,320 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 2116-25 |
| パック入数 | 2 / パック |
| ケース入数 | 6 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| ビュレットの特長 | エコノミー |
| 容量 | 25 mL |
| 目盛りの間隔 | 0.1 mL |
| 高さ | 450 mm (approx.) |
| 外径 | 14 mm (approx.) |
| ストップコックスタイル | Replaceable PTFE assembly |
| 公差 | 0.06 mL |
Specifications Documents