PYREX® エコノミー ビューレット PTFEコック付 50mL
Product Number2116-50




丈夫で耐久性のあるこのビューレットは、上部・底部に加工を施し、白いエナメルの目盛を付しています。チップを研磨したPTFE 製のストップコック(スクリューネジによるロック式)は、カタログ番号2116 の既存のビューレット本体と互換性があります。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥75,570 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 2116-50 |
パック入数 | 2 / パック |
ケース入数 | 6 / ケース |
ブランド | PYREX® |
ビュレットの特長 | エコノミー |
容量 | 50 mL |
目盛りの間隔 | 0.1 mL |
高さ | 373 mm (approx.) |
外径 | 14 mm (approx.) |
ストップコックスタイル | Replaceable PTFE assembly |
公差 | 0.06 mL |
Specifications Documents