text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® ミクロビューレット(ファネルトップ、摺合わせコック付、Class A) 10 mL 

Product Number2128-10

E-mail


10 mL Class A PYREX®ミクロビューレットは、微量化学における精密な分析法のために設計されています。本体全体にわたるチューブ内径の正確性により、どの2点においても精度が保証されています。ファンネルトップによって、ゴムストッパー付きのチューブを通じて、試薬を注ぐか下から吸引して添加できます。先端は、スムーズな流れを確保するよう、テーパーが施されています。内径2 mmのPYREX®スタンダードテーパーストップコックは自由に回りますが、適切にコントロールすることができます。ビューレットの容量公差はASTM E-1189に準拠しており、ASTM E-542に従ってキャリブレーションされています。


¥89,100 per case

Details
Product Number   2128-10
パック入数   1 / パック  
ケース入数   2 / ケース  
ブランド   PYREX®  
ビュレットの特長   クラスA  
容量   10 mL  
目盛りの間隔   0.02 mL  
高さ   735 mm (approx.)  
外径   8 mm (approx.)  
ストップコック口径No.   2  
ストップコックスタイル   ストレートボアグラス  
公差   0.02 mL  
Specifications Documents