PYREX® ビューレット、Class A,保証付, PTFEストップコック付 50mL
Product Number2105-50

ASTM D-511、E-542、およびE-287に準拠したClassAの公差でキャリブレーションされています。各ビューレットは、個別にシリアル番号が表示され、識別番号および容量に関する保証書が提供され、NIST(米国国立標準技術研究所)標準にトレース可能です。このビューレットには、色付きのマーキング、はっきりとした細線と大きくて読みやすい数字が付されています。各ビューレットに防塵カバーが付属します。全サイズとも、内腔2mmのストップコックプラグ付きです。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥20,900 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 2105-50 |
パック入数 | 1 / パック |
ケース入数 | 1 / ケース |
ブランド | PYREX® |
ビュレットの特長 | シリアル番号付き/Class A保証 |
容量 | 50 mL |
目盛りの間隔 | 0.1 mL |
高さ | 750 mm (approx.) |
外径 | 14 mm (approx.) |
ストップコック口径No. | 2 |
ストップコックスタイル | ストレートボア PTFE |
公差 | 0.05 mL |
Specifications Documents