Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
PYREX® ビューレット(摺合わせコック付、保証付、Class A) 10mL
Product Number2135-10
チューブ内径の正確性により、どの2 点においても精度が保証されています。ASTM E-542 およびE-287 に従ったClassAの公差で製造されています。耐久性のある白い目盛ははっきりと記され、読みやすくなっています。注意深く摺合わされたストップコックにより正確な制御ができます。各ビューレットに防塵カバーが付属します。全サイズとも、内径2 mmのストップコックプラグ付きです。
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 2135-10 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 1 / ケース |
| ブランド | PYREX® |
| ビュレットの特長 | シリアル番号付き/Class A保証 |
| 容量 | 10 mL |
| 目盛りの間隔 | 0.05 mL |
| 高さ | 560 mm (approx.) |
| 外径 | 9 mm (approx.) |
| ストップコック口径No. | 3 |
| ストップコックスタイル | ストレートボアグラス |
| 公差 | 0.02 mL |
Specifications Documents