PYREX® ビューレット(摺合わせコック付、保証付、Class A) 50mL
Product Number2135-50


チューブ内径の正確性により、どの2 点においても精度が保証されています。ASTM E-542 およびE-287 に従ったClassAの公差で製造されています。耐久性のある白い目盛ははっきりと記され、読みやすくなっています。注意深く摺合わされたストップコックにより正確な制御ができます。各ビューレットに防塵カバーが付属します。全サイズとも、内径2 mmのストップコックプラグ付きです。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥19,580 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 2135-50 |
パック入数 | 1 / パック |
ケース入数 | 1 / ケース |
ブランド | PYREX® |
ビュレットの特長 | シリアル番号付き/Class A保証 |
容量 | 50 mL |
目盛りの間隔 | 0.1 mL |
高さ | 750 mm (approx.) |
外径 | 14 mm (approx.) |
ストップコック口径No. | 5 |
ストップコックスタイル | ストレートボアグラス |
公差 | 0.05 mL |
Specifications Documents