text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® JIS 有栓メスシリンダー(ClassA、シルバーステイン目盛)100mL

Product Number3002JIS-100

E-mail

(This is the suggested replacement for 3002J-100.)


JIS R3505 クラスA規格の精度です。「受用」としてキャリブレーションされています。シルバーステイン目盛で円 形の台座になります。ストッパーは平栓の形状です。

¥5,430 per case

Details
Product Number   3002JIS-100
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   100 mL  
目盛りの増加   1 mL  
高さ   250 mm  
外径   32 mm  
公差   0.5 mL  
標準テーパーストッパーナンバー   19  
Specifications Documents