text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® JIS 有栓メスシリンダー(ClassA、シルバーステイン目盛)20mL

Product Number3002JIS-20

E-mail
JIS R3505 クラスA規格の精度です。「受用」としてキャリブレーションされています。シルバーステイン目盛で円 形の台座になります。ストッパーは平栓の形状です。

¥3,820 per case

Server Error Page | Life Sciences United States Business Site | Corning
text.skipToContent text.skipToNavigation

We're sorry that the page you requested cannot be displayed right now.

We're experiencing some technical difficulties with our site and are working to get it back up and running quickly.
Thank you for your patience while we resolve this issue. Please check back with us soon.

Reference token: f4c6b468-fde2-4eb1-9129-7e19fa4e5e82

Details
Product Number   3002JIS-20
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   20 mL  
目盛りの増加   0.2 mL  
高さ   210 mm  
外径   16 mm  
公差   0.2 mL  
標準テーパーストッパーナンバー   13  
Specifications Documents