PYREX® JIS 有栓メスシリンダー(ClassA、シルバーステイン目盛)25mL
Product Number3002JIS-25

JIS R3505 クラスA規格の精度です。「受用」としてキャリブレーションされています。シルバーステイン目盛で円 形の台座になります。ストッパーは平栓の形状です。
¥4,160 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 3002JIS-25 |
パック入数 | 1 / パック |
ケース入数 | 1 / ケース |
ブランド | PYREX® |
容量 | 25 mL |
目盛りの増加 | 0.2 mL |
高さ | 220 mm |
外径 | 17 mm |
公差 | 0.25 mL |
標準テーパーストッパーナンバー | 13 |
Specifications Documents