PYREX® JIS 有栓メスシリンダー(ClassA、シルバーステイン目盛)250mL
Product Number3002JIS-250

JIS R3505 クラスA規格の精度です。「受用」としてキャリブレーションされています。シルバーステイン目盛で円 形の台座になります。ストッパーは平栓の形状です。
¥6,160 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 3002JIS-250 |
パック入数 | 1 / パック |
ケース入数 | 1 / ケース |
ブランド | PYREX® |
容量 | 250 mL |
目盛りの増加 | 2 mL |
高さ | 330 mm |
外径 | 42 mm |
公差 | 1.25 mL |
標準テーパーストッパーナンバー | 22 |
Specifications Documents