text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® JIS 有栓メスシリンダー(ClassA、シルバーステイン目盛)5mL

Product Number3002JIS-5

E-mail


JIS R3505 クラスA規格の精度です。「受用」としてキャリブレーションされています。シルバーステイン目盛で円 形の台座になります。ストッパーは平栓の形状です。


¥3,010 per case

Details
Product Number   3002JIS-5
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   5 mL  
目盛りの増加   0.1 mL  
高さ   133 mm  
外径   12 mm  
公差   0.1 mL  
標準テーパーストッパーナンバー   9  
Specifications Documents