PYREX® JIS メスシリンダー(ClassA、シルバーステイン目盛)20mL
Product Number3022JIS-20
JIS R3505 クラスA規格の精度です。「受用」としてキャリブレーションされています。シルバーステイン目盛で円 形の台座になります。
¥1,720 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3022JIS-20 |
| Qty./Pk | 1 / Pk |
| Qty./Cs | 1 / Cs |
| Brand | PYREX® |
| Capacity | 20 mL |
| Graduation Increment | 0.2 mL |
| Height | 200 mm |
| O.D. | 16 mm |
| Tolerance | 0.2 mL |
Specifications Documents