text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® JIS メスシリンダー(ClassA、シルバーステイン目盛)2000mL

Product Number3022JIS-2L

E-mail

(This is the suggested replacement for 3022J-2L.)


JIS R3505 クラスA規格の精度です。「受用」としてキャリブレーションされています。シルバーステイン目盛で円 形の台座になります。

¥17,590 per case

Server Error Page | Life Sciences Europe Business Site | Corning
text.skipToContent text.skipToNavigation

We're sorry that the page you requested cannot be displayed right now.

We're experiencing some technical difficulties with our site and are working to get it back up and running quickly.
Thank you for your patience while we resolve this issue. Please check back with us soon.

Reference token: d6809ff0-53dd-4a35-9d95-e22f766be397

Details
Product Number   3022JIS-2L
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   2000 mL  
目盛りの増加   20 mL  
高さ   485 mm  
外径   88 mm  
公差   10 mL  
Specifications Documents