text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® JIS メスシリンダー(ClassA、シルバーステイン目盛)300mL

Product Number3022JIS-300

E-mail
JIS R3505 クラスA規格の精度です。「受用」としてキャリブレーションされています。シルバーステイン目盛で円 形の台座になります。

¥5,580 per case

Details
Product Number   3022JIS-300
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / ケース  
ブランド   PYREX®  
容量   300 mL  
目盛りの増加   2 mL  
高さ   330 mm  
外径   45 mm  
公差   1.5 mL  
Specifications Documents