PYREX® JIS メスシリンダー(ClassA、シルバーステイン目盛)5mL
Product Number3022JIS-5
JIS R3505 クラスA規格の精度です。「受用」としてキャリブレーションされています。シルバーステイン目盛で円 形の台座になります。
¥1,390 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 3022JIS-5 |
パック入数 | 1 / パック |
ケース入数 | 1 / ケース |
ブランド | PYREX® |
容量 | 5 mL |
目盛りの増加 | 0.1 mL |
高さ | 125 mm |
外径 | 12 mm |
公差 | 0.1 mL |
Specifications Documents