text.skipToContent text.skipToNavigation

PYREX® 有栓メスシリンダー(Class A) 2 L

Product Number3002-2L

E-mail

2 L PYREX® Class A メスシリンダーは、ASTM E-1272およびASTM E-542に準拠して「受用(TC)」としてキャリブレーションされています。混合用シリンダーとしてお使いいただけます。目盛のマーキングは耐久性のある白いエナメルです。それぞれに摺合せストッパーが付きます。
ISO/IEC 17025認定検査場で検査済みおよびキャリブレーション済み。


Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥21,090 per case

Details
Product Number   3002-2L
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / ケース  
ブランド   PYREX®  
バンパーガード   No  
容量   2000 mL  
シリンダーの特長   シリアル番号付き/Class A保証  
シリンダーの目盛   シングル目盛り-受用  
シリンダースタイル   目盛り付き  
特長   リユーザブル  
目盛りの間隔   20 mL  
高さ   550 mm (approx.)  
外径   83 mm (approx.)  
標準テーパーストッパーナンバー   38  
滅菌   なし  
ストッパースタイル   ホローガラス  
公差   6 mL  
トップスタイル   共通テーパーストッパー  
Specifications Documents