混合用シリンダーとしてお使いいただけます。ASTM E-1272およびE-542に準拠して「受用」としてキャリブレーションされています。それぞれに摺合せストッパーが付属します。目盛のマーキングは耐久性のある白いエナメルです。
ISO/IEC 17025 認証の施設で試験及びキャリブレーションされています。
混合用シリンダーとしてお使いいただけます。ASTM E-1272およびE-542に準拠して「受用」としてキャリブレーションされています。それぞれに摺合せストッパーが付属します。目盛のマーキングは耐久性のある白いエナメルです。
ISO/IEC 17025 認証の施設で試験及びキャリブレーションされています。
| Product Number | Product Name | パック入数 | ケース入数 | ブランド | Price | Unit Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3002-100 | PYREX® 有栓メスシリンダー(Class A) 100 mL | 1 / パック | 1 / ケース | PYREX® | ¥4,460 | per case |