text.skipToContent text.skipToNavigation

XT Starter、ホルダーのみ

Product Number432015

E-mail


オープンプラットフォームの、アイスフリーの冷却容器で、ほとんどのCoolRack®やCoolSink®モジュールと組み合わせて使用することができます。薄型の小型な形状は、フード内での使用に適しており、サンプルを4 時間保冷(0.5℃ ~ 4.0℃)できます。1℃ ~ 8℃表示の温度表示計が付属しており目視で温度を確認できます。保冷時間を延ばしたい場合には、もうひとつ XT Cooling Coreを予めフリーザーで冷やしておき、交換して使用してください。


Details
Product Number   432015
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / ケース  
ブランド   Corning®  
カラー   紫  
Specifications Documents