Iceパン、蓋付、maxi 9 L、ライムグリーン
产品编号432101
Corning アイスパン、アイスバケットは、 毒性がなく従来の氷入れに代わる、幅広い用途に使用できるコンテナです。EVAはほぼ無臭かつ不活性で、薬物供給装置などの医用生体工学のアプリケーションに使用されています。この多用途コンテナは防振性が高く、重ねて保管でき、軽量で壊れにくく漏れません。また、結露しにくく変形もしません。底はざらつきのある表面加工でベンチトップで滑りません。ドライアイス (-78°)や、液体窒素 (-196°)、アルコール、塩類溶液、温かい液体(+93°C)の使用に最適です。5 つの容量と7 色からお選びいただけます。石鹸と水、10%漂白剤、70%アルコールなどで清掃できます。
氷、ドライアイス、液体窒素、アルコールスラリーで使用可能な、リサイクルできる毒性のないエチレン酢酸ビニル(EVA)製のコンテナです。 結露しにくく、ベンチで漏れたり滑ったりしません。 "
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 432101 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 1 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| カラー | ライムグリーン |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 06916010
- 质量证书 – 批号 32315009
- 质量证书 – 批号 5H26HC06
- 质量证书 – 批号 5G04HC06
- 质量证书 – 批号 5E29HC06
- 质量证书 – 批号 5C11HC06
- 质量证书 – 批号 5B19HC06
- 质量证书 – 批号 5B05HC06
- 质量证书 – 批号 4K27HC06
- 质量证书 – 批号 4J22HC06
- 质量证书 – 批号 4H12HC06
- 质量证书 – 批号 4G17HC06
- 质量证书 – 批号 4F27HC06
- 质量证书 – 批号 4C18HC06
- 质量证书 – 批号 3K03HC06
- 质量证书 – 批号 3K01HC06
- 质量证书 – 批号 3I13HC06
- 质量证书 – 批号 3E11HC06
- 质量证书 – 批号 3A00HC06