text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 1.5 mL スナップロックマイクロチューブ 赤色 非滅菌 、 500 本/パック、10 パック/ケース

Product NumberMCT-150-R

E-mail

Axygen® 1.5 mL マイクロチューブは様々な色を取り揃えており、滅菌済みの製品やAxygen Maxymum Recovery®(マキシマムリカバリー)を採用した製品もご用意しています。すべてのAxygen スナップロックマイクロチューブは、書き込み用にキャップ上面とチューブ側面にフロスト仕上げがされており、キャップの中央にシリンジ用ポートを備えています。

  • 最大遠心強度は14,000 RCFです
  • スナップロック式キャップによって確実にシーリングができます
  • キャップ中央部は薄くなっているので、シリンジ針でサンプルに容易にアクセスできます
  • RNase/DNaseフリー、ノンパイロジェニックです

Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥25,300 per case

Details
Product Number   MCT-150-R
パック入数   500 / パック  
ケース入数   5000 / ケース  
ブランド   Axygen®  
容量   1.5 mL  
トップスタイル   スナップキャップ  
最大RCF   16700 xg  
目盛り   Yes  
目盛りの間隔   0.1 mL  
カラー   赤  
滅菌   なし  
目盛りの範囲   0.1 - 1.5 mL  
アプリケーション   診断研究  
Specifications Documents