Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Axygen® 1.5 mL スナップロックマイクロチューブ 紫色 非滅菌 、 500 本/パック、10 パック/ケース
Product NumberMCT-150-V
Axygen® 1.5 mL マイクロチューブは様々な色を取り揃えており、滅菌済みの製品やAxygen Maxymum Recovery®(マキシマムリカバリー)を採用した製品もご用意しています。すべてのAxygen スナップロックマイクロチューブは、書き込み用にキャップ上面とチューブ側面にフロスト仕上げがされており、キャップの中央にシリンジ用ポートを備えています。
- 最大遠心強度は14,000 RCFです
- スナップロック式キャップによって確実にシーリングができます
- キャップ中央部は薄くなっているので、シリンジ針でサンプルに容易にアクセスできます
- RNase/DNaseフリー、ノンパイロジェニックです
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.
Learn More
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | MCT-150-V |
| パック入数 | 500 / パック |
| ケース入数 | 5000 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| 容量 | 1.5 mL |
| トップスタイル | スナップキャップ |
| 最大RCF | 16700 xg |
| 目盛り | Yes |
| 目盛りの間隔 | 0.1 mL |
| カラー | 紫 |
| 滅菌 | なし |
| 目盛りの範囲 | 0.1 - 1.5 mL |
| アプリケーション | 診断研究 |
Specifications Documents
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.24626015
- Quality Certificate - Lot No.19826934
- Quality Certificate - Lot No.13326017
- Quality Certificate - Lot No.12126934
- Quality Certificate - Lot No.07226934
- Quality Certificate - Lot No.35225934
- Quality Certificate - Lot No.25625934
- Quality Certificate - Lot No.10325934
- Quality Certificate - Lot No.34724934
- Quality Certificate - Lot No.29524934
- Quality Certificate - Lot No.21924934
- Quality Certificate - Lot No.15024934
- Quality Certificate - Lot No.34923934
- Quality Certificate - Lot No.32823020
- Quality Certificate - Lot No.29123934
- Quality Certificate - Lot No.36222934
- Quality Certificate - Lot No.28622028
- Quality Certificate - Lot No.28522009
- Quality Certificate - Lot No.28522008
- Quality Certificate - Lot No.24522934
- Quality Certificate - Lot No.20722061
- Quality Certificate - Lot No.20722060
- Quality Certificate - Lot No.07722934
- Quality Certificate - Lot No.01122934
- Quality Certificate - Lot No.24021962
- Quality Certificate - Lot No.03621392
- Quality Certificate - Lot No.27320392
- Quality Certificate - Lot No.11020403
- Quality Certificate - Lot No.06220403
- Quality Certificate - Lot No.31119403