Axygen® 1.7 mL スナップロックマイクロチューブ 緑色 非滅菌 、 500 本/パック、10 パック/ケース
Product NumberMCT-175-G
Axygen® 1.7 mL マイクロチューブは様々な色を取り揃えており、滅菌済みの製品やAxygen Maxymum Recovery®(マキシマムリカバリー)を採用した製品もご用意しています。すべてのAxygen スナップロックマイクロチューブは、書き込み用にキャップ上面とチューブ側面にフロスト仕上げがされており、キャップの中央にシリンジ用ポートを備えています。
非常に優れた強度および化学的耐性を提供するコポリマー素材から製造しています コポリマーチューブはボイルプルーフではありません。また、オートクレーブや温浴アプリケーションはお勧めしません 最大遠心強度は14,000 RCFです スナップロック式キャップによって確実にシーリングができます キャップ中央部は薄くなっているので、シリンジ針でサンプルに容易にアクセスできます RNase/DNaseフリー、ノンパイロジェニックです コポリマー製とホモポリマー製のチューブはともに非常に優れた強度と化学的耐性を提供します。
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥27,400 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | MCT-175-G |
| パック入数 | 500 / パック |
| ケース入数 | 5000 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| 容量 | 1.7 mL |
| トップスタイル | スナップキャップ |
| 最大RCF | 16700 xg |
| 目盛り | Yes |
| 目盛りの間隔 | 0.1 mL |
| カラー | 緑 |
| 滅菌 | なし |
| 目盛りの範囲 | 0.1 - 1.5 mL |
| アプリケーション | 診断研究 |
Specifications Documents