text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 2.0 mL MaxyClear Snaplock Microcentrifuge Tube, Polypropylene, Green, Nonsterile, 500 Tubes/Pack, 10 Packs/Case

Product NumberMCT-200-G

E-mail

Axygen® 2.0 mL MaxyClear Microtubes are available in a variety of colors, sterile, and Maxymum Recovery®. All Axygen Snaplock Microtubes have frosted cap surfaces for labeling, frosted panels on the side for writing, and a piercing port in the center of the cap.

  • Will withstand up to 16,700 RCF
  • Snaplock cap assures efficient seal
  • Thin membrane in cap center allows easy access to sample by syringe needle
  • RNase-/DNase-free Nonpyrogenic

Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).


€269.41 per case

Details
Product Number   MCT-200-G
パック入数   500 / パック  
ケース入数   5000 / ケース  
ブランド   Axygen®  
容量   2 mL  
トップスタイル   スナップキャップ  
最大RCF   16700 xg  
目盛り   Yes  
目盛りの間隔   0.25 mL  
カラー   緑  
滅菌   なし  
目盛りの範囲   0.1 - 2 mL  
アプリケーション   診断研究  
Specifications Documents