text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 2.0 mL スナップロックマイクロチューブ 橙色 非滅菌 、 500 本/パック、10 パック/ケース

Product NumberMCT-200-O

E-mail
Axygen® 2.0 mL マイクロチューブは様々な色を取り揃えており、滅菌済みの製品やAxygen Maxymum Recovery®(マキシマムリカバリー)を採用した製品もご用意しています。すべてのAxygen スナップロックマイクロチューブは、書き込み用にキャップ上面とチューブ側面にフロスト仕上げがされており、キャップの中央にシリンジ用ポートを備えています。


  • 最大遠心強度は20,000 RCFです
  • スナップロック式キャップによって確実にシーリングができます
  • キャップ中央部は薄くなっているので、シリンジ針でサンプルに容易にアクセスできます
  • RNase/DNaseフリー、ノンパイロジェニックです

  • Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.

    詳細はこちら。

    本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


    ¥28,100 per case

    Details
    Product Number   MCT-200-O
    パック入数   500 / パック  
    ケース入数   5000 / ケース  
    ブランド   Axygen®  
    容量   2 mL  
    トップスタイル   スナップキャップ  
    最大RCF   16700 xg  
    目盛り   Yes  
    目盛りの間隔   0.25 mL  
    カラー   オレンジ  
    滅菌   なし  
    目盛りの範囲   0.1 - 2 mL  
    アプリケーション   診断研究  
    Specifications Documents