text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 5.0mL MaxyClearマイクロチューブ、ポリプロピレン、透明、滅菌済み、250 チューブ/パック, 5パック/ケース

Product NumberMCT-500-C-S

E-mail
Axygen® 5.0mL MaxyClearマイクロチューブは、透明とアンバー(遮光タイプ)、滅菌済み、滅菌なしタイプからお選びいただけます。Axygenスナップロックマイクロチューブは全てホモポリマーのポリプロピレン製で、キャップと胴体部分は記入がしやすいようフロスト仕上げになっています。また、0.5mL間隔の目盛りがついています。
  • 最大14,000 RCFでの遠心が可能
  • 確実に密閉できるスナップロックキャップ
  • RNase/DNaseフリーを保証
  • 確実に密閉できるスナップロックキャップ
  • Axygenマイクロチューブはノンパイロジェニック
  • -80℃まで耐性

  • Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

    Learn More

    本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


    ¥44,100 per case

    Less than 10 in Stock

    Details
    Product Number   MCT-500-C-S
    パック入数   250 / パック  
    ケース入数   1250 / ケース  
    ブランド   Axygen®  
    容量   5 mL  
    使用用途   マイクロセントリヒュージ  
    チューブ形状   円筒  
    底の形状   コニカル  
    トップスタイル   スナップキャップ  
    最大RCF   14000 xg  
    目盛り   Yes  
    Graduation Interval   0.5 mL  
    Color   Clear  
    Cap Style   Snap cap  
    Cap Material   Polypropylene  
    Sterile   Yes  
    Graduation Range   1 - 5 mL  
    Application   Diagnostics  
    Specifications Documents